Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dwell
Dwell
Dwell
Dwell
Dwell
Dwell
Dwell
Dwell
Dwell
Dwell
    Fora Form

    Dwell

    Google-Übersetzung,

    Dwell, ein zeitloser Stuhl mit organischer Form und Designreferenzen aus den 20er und 30er Jahren. Ein Stuhl, der mit seiner umhüllenden Form Wärme und Sicherheit in den Besprechungsraum bringt oder eine schaukelnde Verspieltheit in eine Pausenzone bringt.

    Die großartige Funktion in Kombination mit dem durchdachten Design machen Dwell zu einem äußerst bequemen Stuhl. Dwell ist ein geräumiger Stuhl, der Platz zum Wechseln der Position bietet und mit Armlehnen ausgestattet ist, die Ihnen ein Gefühl der Geborgenheit vermitteln.

    Dwell ist in mehreren Untergestellen erhältlich: vom lustigen Schaukelstuhl über das Schlittengestell mit einem unerwarteten Twist bis hin zum Sterngestell, das optimalen Konferenzkomfort bietet. Diese Variationen ermöglichen es dem Stuhl, als Solokünstler aufzutreten oder mit mehreren Stühlen zu spielen, ohne die ganze Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Kleine, individuelle Details machen einen großen Unterschied im Ausdruck des Stuhls. Die Stuhlserie ermöglicht individuell farbbeschichtete Untergestelle, und natürlich bietet Fora Forms auch Stoffalternativen. Ein Stuhl, der von der Lounge bis zur Konferenz genutzt werden kann.

    Spezifikation
      • Steel frame with cold cured foam and webbing suspension for additional comfort.
      • Exchangeable cover.
      • Dwell sled comes with plastic or felt gliders.
      • Dwell rocker comes with or without felt glider.
      • Dwell conference comes with tilt, 360 degrees swivel and wheels with soft rolling and self-braking without load.
      • Dwell meet comes with tilt, turns 360 degrees and plastic glider.
      • Available with contrast stitching.
      • Elastic fabric is recommended.



    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdwell
    • ProduktfamilieCollection
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolstermaterial
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit