Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kvart Table
Kvart Table
Kvart Table
Kvart Table
Kvart Table
Kvart Table
Kvart Table
Kvart Table
Kvart Table
Kvart Table
    Fora Form

    Kvart Table

    Google-Übersetzung,

    Kvart - ein zeitloses und müheloses Tischsystem

    Das Basisdesign ermöglicht es der Kvart-Serie, viele Tischtypen anzubieten, von kleineren Projekträumen bis hin zu großen Kantinen oder Besprechungsräumen mit breiteren Tischen. Die Säule des Tisches bietet Platz für Kabel, um eine saubere und aufgeräumte Optik zu gewährleisten.

    Kvart hat seinen Namen vom Profil der Säule, das vier Richtungen anzeigt.

    Die vier Linien verlängern sich zu einer T- und X-Basis und sogar zu einer H-Basis für zusätzliche Breite.

    Spezifikation
      • Base in cast aluminum. Adjustable plastic gliders.
      • Table top in 25mm MDF with HPL laminate and chamfered edge.
      • Kvart is available in heights 52cm, 65cm, 74cm, 90cm and 105 cm.
      • Egde in ABS plastic with rounded corners.
      • Fora Form offers Formica HPL Laminate Colors / Forbo DeskTop Linoleum / veneer on request.
      • Other sizes / geometries on request.
      • Table sold complete.
      • Can be delivered with cable hatch with lid as table top. Cabel well measurements 50X16 cm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkvart-table
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Sekundär MaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit