Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
    Fora Form

    Myk Table

    Google-Übersetzung,
    Myk ist eine vielseitige Tischserie mit einem von weichen Geometrien inspirierten Design. Die wichtigsten Designelemente sind die weichen abgerundeten eleganten Linien der Tische. Weich abgerundete Holzkanten an der T- oder X-Basis spiegeln sich in der Tischplatte wider und tragen zum taktilen Gefühl bei, wenn Sie den Tisch erleben. Zwei Größen auf Untergestellen kombiniert mit mehreren Tischhöhen und mehreren Standard-Tischplatten machen Myk zu einer vielseitigen und flexiblen Tischserie. Die Tischserie kann als Kantinen- oder Esstisch, Stehtisch und als Tisch für informelle oder formelle Treffpunkte verwendet werden. Der Myk-Tisch hat eine erhöhte Basis mit verstellbaren Gleitern, um die Reinigung zu erleichtern. Maße: 80x80 cm B: 70 cm X-Fuß H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm 140x80 cm B: 70 cm T-Fuß H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm 180x80 cm B: 70 cm T-Fuß H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm 240x80 cm B: 70 cm T-Fuß H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm Ø80 cm B: 70 cm X-Fuß H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm Ø120 cm B: 90 cm X-Fuß H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermyk1
    • ProduktfamilieCollection
    • ProduktgruppeTables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
    • OmniClassNummer23-21 23 15 17
    • OmniClassTitelResidential Coffee Tables
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit