Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Otis
Otis
Otis
Otis
Otis
Otis
Otis
Otis
Otis
Otis
    Fora Form

    Otis

    4.8 von 5 Sternen4.8(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Otis-Familie besteht aus einem Sofa, einem Hocker und einem Stuhl. Otis hat einen präzisen und schmalen Rahmen, der die losen Kissen und den informellen Ausdruck betont. Die Serie wurde 2017 von Olav Eldøy entworfen.

    Die traditionelle Form von Otis wird durch die weichen Kissen herausgefordert, die dem Sofa einen informelleren Ausdruck verleihen. Die zwei Lagen Kissen lassen Raum für die Kombination von Texturen und Farben, um einen individuellen Ausdruck zu erzielen.

    Der informelle Ausdruck zeigt sich in weichen, scheinbar weichen Kissen in Rücken-, Sitz- und Seitengittern. Alle Kissen sind so konzipiert, dass sie einen gepflegten Ausdruck bewahren. Vertikale Kissen werden mit einem Reißverschluss befestigt, während horizontale mit einem Klettverschluss befestigt werden.

    Spezifikation
      • The sofa is built on a steel construction with nozag springs and an outer frame in FCS certified plywood
      • The cushions have a core in cold cured foam, with an over-pillow in excess material and feathers.
      • The steel legs are attached to the steel structure.
      • Soft cushions attatched to frame with zippers
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerotis
    • ProduktfamilieCollection
    • ProduktgruppeLow Seating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit