Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Popcorn Beam
Popcorn Beam
    Fora Form

    Popcorn Beam

    Google-Übersetzung,
    Auf einem Balken montierte Stühle sind äußerst platzsparend und bieten Möglichkeiten für kreative Lösungen. Wir bieten sowohl Pond- als auch Popcorn-Stühle an, die auf einem Balken montiert sind. Die Stühle sind in mehreren Farben, mit oder ohne Sitzkissen erhältlich. Das schlanke Balkendesign erleichtert die Reinigung. Der Balken eignet sich für Warteräume, große Versammlungshallen, Auditorien, Kulturstätten, Flughäfen und andere Räumlichkeiten, in denen viele individuelle Sitzgelegenheiten gewünscht werden. Der Balken wird als 2-, 3- und 4-Sitzer geliefert, und ein Tisch kann optional einen Stuhl ersetzen. Pond PP-Kunststoffstuhl in 5 Farben erhältlich: Weiß, Dunkelgrau, Petroleum, Hellgrün und Hellblau. Optionales Sitzkissen, vollständig gepolstert und kann mit Armlehnen aus Holz geliefert werden. Popcorn PP-Kunststoffstühle in Dunkelgrau oder Weiß erhältlich. Wählen Sie zwischen Sitzkissen oder Sitz- und Rückenkissen. Der Balken wird als 2-, 3- und 4-Sitzer geliefert, und ein Tisch kann optional einen Stuhl ersetzen. Sockel in dunkelgrauem oder weißem pulverbeschichtetem Aluminium erhältlich. Gleiter aus Kunststoff. Popcorn 2-Sitzer B: 122 cm H: 80 cm T: 55 cm SH: 44 cm Popcorn 3-Sitzer B: 188 cm H: 80 cm T: 55 cm SH: 44 cm Popcorn 4-Sitzer B: 254 cm H: 80 cm T: 55 cm SH: 44 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpopcorn-beam1
    • ProduktfamilieCollection
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAuditorium chairs
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-21 13 00
    • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit