Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Popcorn Chair
Popcorn Chair
Popcorn Chair
    Fora Form

    Popcorn Chair

    4.6 von 5 Sternen4.6(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der Popcorn-Stuhl ist eine moderne norwegische Möbelikone aus dem Jahr 1968, die von Sven Ivar Dysthe speziell für das Henie Onstad Art Center entworfen wurde. Das gewagte Design gewährleistet sowohl Stapelbarkeit als auch Aufhängung an Tischen, was bei Stühlen mit umschließender Form nicht üblich ist. Popcorn wurde erstmals 2012 neu aufgelegt, und 2021 wurde der Stuhl mit 100 % recyceltem Kunststoff neu aufgelegt.

    Die spezielle Basiskonstruktion verleiht dem Stuhl eine natürliche Neigung. Dies sorgt für verbesserten Komfort bei längeren Meetings – ganz ohne Mechanik.

    Der Stuhl ist in einer sorgfältig ausgewählten Farbgebung erhältlich, die das Flair der 60er Jahre in ein neues Ambiente bringt. Der Stuhl ist mit einem gepolsterten Sitz- und Rückenkissen erhältlich und eignet sich für Besprechungsräume oder exklusivere Essbereiche.

    Spezifikation
    • 100% recycled PP-plastic.

      White NCS S 0500-N

      Dark grey NCS S 8500

      Beige NCS S 4005-Y20R

      Golden Pink NCS 3215-Y43R

      Brown NCS 6815-Y42R

      Chrome, black or white base without surchange

      Available with a monochrome base coating to pair the shell or additional RAL/NCS colored base upon request

      Chair stacks 5 pieces without pillow and 3 pieces with pillow or upholstery

      Plastic glidersCan be hung on tables

      Chrome, black or white base

      Base in epoxy is available on request

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpopcorn-chair1
    • ProduktfamilieCollection
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-21 23 13 11
    • OmniClassTitelResidential Chairs
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit