Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Senso Alcove
Senso Alcove
Senso Alcove
Senso Alcove
    Fora Form

    Senso Alcove

    Google-Übersetzung,

    Das Sofasystem Senso wurde vom Designduo Anderssen & Voll entworfen. Die Idee hinter dem Design ist ein modulares Sofasystem, das flexibel und schmal ist und das informelle Treffen zwischen Menschen anspricht. Das Sofasystem Senso berücksichtigt die akustischen Herausforderungen, denen Sie in Büroumgebungen begegnen.

    Offene Grundrisse erfordern Besprechungsräume, die für spontane Besprechungen einfach zu nutzen sind. Die Module ermöglichen es, Senso hoch oder niedrig zu bauen, wo Sie Licht hereinlassen oder Rauschen abschirmen müssen.

    Senso wurde entwickelt, um Interaktionen zu ermöglichen und zu verhindern und den Raum entscheiden zu lassen, welche Interaktion Sie wünschen. Von Arbeitsbereichen, die ruhiges Nachdenken und Alleinarbeiten erfordern, bis hin zum Aufbau größerer Setups speziell für großartige Gespräche.

    Das Modulsystem zeichnet sich dadurch aus, dass es sehr schmal ist und eine Vielzahl von Modulen bietet, die Möglichkeiten für kreative Lösungen bieten. Die Sitzhöhe stellt sicher, dass die Anforderungen für universelles Design erfüllt werden.

    Besprechungsräume, die benötigt werden, für spontane Besprechungen einfach nutzbar machenEine praktische Lösung für Unternehmen, die kleinere Projekträume benötigenBildschirme können an der Rückwand montiert werden.

    Spezifikation
      • Senso seat consists of steel frame with Nozag spring and cold cured foam.
      • Back consists of plywood with cold cured foam.
      • Senso also comes with a double electric socket for ottoman with 3 m. black cord.
      • Table top in 25mm MDF white HPL laminate with sloping lacquered profile and rounded corner.
      • Base in polished aluminium, black or white epoxy.
      • Epoxy in other colours on request.
      • Senso also comes with oak legs in four different surfaces.
      • Base needs to be mounted
      • Felt gliders on sofa. Plastic gliders in table.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersenso-alkove
    • ProduktfamilieCollection
    • ProduktgruppeLow Seating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolstermaterial
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit