Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Senso Sofa
Senso Sofa
Senso Sofa
Senso Sofa
Senso Sofa
Senso Sofa
    Fora Form

    Senso Sofa

    Google-Übersetzung,

    Das Sofasystem Senso wurde vom Designerduo Anderssen & Voll entworfen. Die Idee hinter dem Entwurf ist ein modulares Sofasystem, das flexibel und schmal ist und sich für informelle Treffen zwischen Menschen eignet. Das Sofasystem Senso berücksichtigt die akustischen Herausforderungen, denen Sie in Büroumgebungen begegnen.

    Senso ist so konzipiert, dass es Interaktion ermöglicht und verhindert und den Raum entscheiden lässt, wie und welche Interaktion Sie wünschen. Von Arbeitsbereichen, die ruhige Reflexion und alleiniges Arbeiten erfordern, bis hin zum Aufbau größerer Einrichtungen speziell für gute Gespräche.

    Das Modulsystem zeichnet sich durch seine Schlankheit aus und bietet eine Vielzahl von Modulen, die Raum für kreative Lösungen bieten. Die Sitzhöhe gewährleistet die Erfüllung der Ansprüche an universelles Design.

    Senso ist mit einem 10 mm Reinigungsspalt zwischen Sitzfläche und Rückenlehne erhältlich. Dieser wird Senso Café genannt.

    Spezifikation
    • Seat with steel frame, Nozag springs and cold cured foam. 

      Backrest in plywood with moulded foam.Senso Café has a 10 mm cleaning gap between the seat and backrest, with unchanged outer dimensions. 

      Works on all modules except SH 65 cm, modules with wooden table and/or Senso Frame.

      Can be supplied with double electric European socket for ottoman with 3 m. black cord.

      Base in polished aluminium, black or white epoxy. 

      Several RAL colours on request.

      Senso also comes with oak base in different surfaces.

      Felt gliders.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersenso-sofa1
    • ProduktfamilieCollection
    • ProduktgruppeSoft
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolstermaterial
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 23 13 15
    • OmniClassTitelResidential Sofas
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit