Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Up Sofa
Up Sofa
Up Sofa
Up Sofa
Up Sofa
Up Sofa
Up Sofa
Up Sofa
Up Sofa
Up Sofa
    Fora Form

    Up Sofa

    4.9 von 5 Sternen4.9(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das Up-Sofasystem wurde vom Designertrio Knudsen, Berg und Hindenes entworfen. Die Idee bestand darin, ein modulares Sofasystem zu entwerfen, das die Kommunikation erleichtert.

    Die solide Konstruktion lädt zum Sitzen auf der Rückenlehne ein und kann in der Mitte des Raumes platziert werden. Die Rückenlehne ist perfekt geneigt und dient als Arm- und Lendenwirbelstütze, was dem Benutzer eine freundliche Körpersprache verleiht, die zum Dialog einlädt. Diese beiden Funktionen machen das Sofa ideal für Pausenbereiche zur informellen Kommunikation.

    Das modulare System lässt sich leicht an unterschiedliche Konfigurationen in Form, Texturen und Farbkombinationen anpassen.

    Spezifikation
    • Seat in cold cured moulded foam with Nozag spring

      Back consist of a steel frame with cold cured foam

      Up is not available in leather

      Legs in black plastic

      Legs in lacquered oak is avaliable in selected oak stains

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerup-sofa1
    • ProduktfamilieCollection
    • ProduktgruppeSoft
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolstermaterial
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 23 13 15
    • OmniClassTitelResidential Sofas
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit