Marmoleum® Solid - Slate
Archiviert

Marmoleum® Solid - Slate

Marmoleum Decibel reduziert den Trittschall besonders effektiv auf 17 dB und erfüllt alle brandschutztechnischen Anforderungen der EN 13501-1 für Schwerentflammbarkeit. Damit garantiert diese Konstruktion bestmöglichen Schallschutz und hohen Komfort. Dieser 3,5 mm dicke Verbundbelag besteht aus einer 2,5 mm starken Linoleumschicht, einem innenliegenden Jutegewebe und einer 1 mm dicken Unterschicht aus Polyolefinschaum. Marmoleum Decibel wird in 20 Farben angeboten.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFO-MA-SO-Slate
  • ProduktfamilieFlooring
  • ProduktgruppeLinoleum
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLinoleum
  • Sekundär MaterialLinoleum
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Linoleum
  • IFCClassificationBauelement
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617