Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HardStop® Decorative Protection Panels
HardStop® Decorative Protection Panels
HardStop® Decorative Protection Panels
HardStop® Decorative Protection Panels
HardStop® Decorative Protection Panels
HardStop® Decorative Protection Panels
HardStop® Decorative Protection Panels
HardStop® Decorative Protection Panels
HardStop® Decorative Protection Panels

    HardStop® Decorative Protection Panels

    Google-Übersetzung,

    HardStop® von Formica Group – Hochleistungs-Wandpaneele

    HardStop® Dekorative Schutzplatten der Formica Group bieten eine hervorragende Lösung für Hochleistungs-Wandpaneele, indem sie eine einfache Installation und Schlagfestigkeit mit einer vollständigen Auswahl an Designoptionen verbinden, die sich perfekt mit anderen Formica®-Laminaten kombinieren lassen. Im Gegensatz zu Laminat, das einen Papierkern enthält, verfügen HardStop®-Paneele über einen behandelten Glasfaserkern für zusätzliche Haltbarkeit, Festigkeit und Brandschutzklasse A. HardStop®-Platten sind ein kommerzielles Gegenstück zu Standard-HPL. Alle angeforderten Muster sind HPL-Muster.

    Kontaktieren Sie Formica Group North America

    Spezifikation
    • SECTION 10 26 23.11 – DECORATIVE PROTECTION PANELS 
      1. [Division 06 Interior Finish Carpentry.] 
      2. [Division 06 Plastic-Laminate-Faced Wood Paneling.] 
      3. [Division 06 Interior Architectural Woodwork.] 
      4. [Division 10 Plastic-Laminate-Clad Toilet Compartments.] 
      5. [Division 10 Decorative Protection Panels.] 
      6. [Division 12 Plastic-Laminate-Clad Countertops.] 
      7. [Division 12 Plastic-Laminate-Clad Case Goods.]
      1.2 REFERENCES 
      A. Reference Standards: In addition to requirements, comply with applicable provisions of following for design, materials, fabrication, and installation of component parts: 
      1. ANSI / NEMA LD-3: High Pressure Decorative Laminates. 
      2. ASTM E 84: Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials. 
      3. GreenGuard Gold Indoor Air Quality Certified® 
      4. Class 1/A Fire-rated (UL723/ASTM E-84). 
      5. SEFA 8.1 approved. 
      6. ASTM G 22 Bacterial Growth Resistance.
      7. [ASTM E 162: Standard Test Method for Surface Flammability of Materials Using a Radiant Heat Energy Source.] 
      8. [IMO FTP: International Code for Application of Fire Test Procedures.] 
      9. [IMO FTP Code Part 2: Smoke and Density Test.] 
      10. [IMO FTP Code Part 5: Test for Surface Flammability.] 
      11. [ISO: International Organization for Standardization.] 
      12. [ISO 9001: Quality Management Systems.] 
      13. [LEED: Leadership in Energy and Environmental Design.] 
      14. [NFPA 101: Life Safety Code.] 
      15. [Architectural Woodwork Quality Standards.]

      Full 3 part specification in Documents Section.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerformica-hardstop
    • ProduktfamilieFormica® Laminate
    • ProduktgruppeHardStop™ Decorative Protection Panels
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)98
    • Breite (Inches)48
    • Tiefe (Inches)0.04
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglas
    • Sekundär MaterialHartpapier
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)0.74
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
    • IFCClassificationMaterial
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_43_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall protection panels
    • Klassifizierung10 26 23
    • Format2014TitelProtective Wall Covering
    • OmniClassNummer23-17 25 15 17 11
    • OmniClassTitelImpact Resistant Wall Protection Products

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    Puerto Rico
    USA