Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Olympia Bike Rack
Olympia Bike Rack
Olympia Bike Rack
Olympia Bike Rack

    Olympia Bike Rack

    Google-Übersetzung,

    Die weichen, fließenden Kurven des Olympia-Fahrradständers in Kombination mit der Stärke der soliden, korrosionsbeständigen Aluminiumgusskonstruktion machen diesen Ständer zur perfekten Wahl für Parks, Firmengelände und mehr.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      The Olympia Bike Rack is ideal for stand-alone or grouped configurations. Orienting racks in a single direction affords the most efficient space layout, while an alternating plan allows for multiple locking points when high levels of security are required. Surface mounting only.

      Locking & Security
      All F+S bike racks are engineered with tamper-resistant mounting techniques and provide high security that is pleasing to the eye. The Olympia Bike Rack accommodates standard U-locks and meets APBP guidelines for security and functionality.

      Durable Finishes
      Solid cast, corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOlympia-Bike-Rack
    • ProduktfamilieSite Furniture
    • ProduktgruppeBike Racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-13
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • Klassifizierung32 33 13
    • Format2014TitelSite Bicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks and Shelters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit