Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Soleris Sunshade
Soleris Sunshade
Soleris Sunshade
Soleris Sunshade
Soleris Sunshade
Soleris Sunshade

    Soleris Sunshade

    Google-Übersetzung,

    Dieser vielseitige, langlebige Sonnenschirm ist für den ganzjährigen Einsatz konzipiert und verfügt über eine Open-Air-Konstruktion, eine feste Stange aus Edelstahl und Schattenpaneele aus pulverbeschichtetem Aluminium mit optionalen Perforationsmustern in jeder Farbe.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      Soleris Sunshades can be used with nearly all F+S table ensembles or table tops. Aluminum shade panels have a powdercoat finish that can be specified independently of the frame color.

      Mounting Details
      Soleris Sunshades must be surface mounted using the supplied base plate. When using the Soleris Sunshade with an F+S Table Ensemble, both the table and the Soleris Sunshade must be surface mounted. Mounting assembly is powdercoated to match the Soleris Sunshade frame.

      Outdoor Performance
      Designed to be left up year round, the Soleris Sunshade excels in all climates. F+S powdercoat colors have been formulated to be ultra-durable for improved long-term wear and resistance to weathering. Our powdercoat colors are also anti-graffiti, allowing marks from paint, permanent markers, and dirt to be easily removed.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum and stainless steel come in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSoleris-Sunshade
    • ProduktfamilieSite Furniture
    • ProduktgruppeSunshades
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvre and shading systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit