Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Forster fuego light EI60, double leaf Door
Forster fuego light EI60, double leaf Door
    Forster

    Forster fuego light EI60, double leaf Door

    System für verglaste Brandschutztüren und -abschlüsse EI60

    Schmalste Ansicht

    Forster fuego light ist das bewährte, sehr umfangreiche Profilsystem in Stahl und Edelstahl mit Beschlägen und Zubehör für flächenbündige ein- und zweiflügelige Brandschutztüren sowie für verglaste Brandschutzwände. Zusätzliche geprüfte Systemvarianten, wie die flächenbündig verblechte Rohrrahmentür eröffnen ein breites Anwendungsspektrum und damit ein grosses Mass an Gestaltungsfreiheit.

    Das System überzeugt durch schmalste Profilansichtsbreiten, filigrane Gesamtoptik und viel Transparenz. Mehr Licht, mehr Sicht, mehr Sicherheit für eine moderne Sachlichkeit. Maximale Sicherheit, die aber nicht sichtbar ist.

    Die Vielzahl der mit dem System geprüften und zugelassenen Beschläge lässt keine Wünsche offen, sei es in der Türautomation oder in ästhetischer Hinsicht mit verdeckt liegenden Bändern und Schliessern.

    Das optische Erscheinungsbild ist identisch mit dem System forster presto (vorbeugendes Brand- und Rauchschutzsystem) und forster unico (wärmegedämmtes Tür- und Fenstersystem). Brandschutzfassaden mit forster thermfix vario sind kombinierbar.

    Spezifikation
    • Materialvarianten: - Stahl - Edelstahl, geschliffen, Korn 220-240 Leistungseigenschaften (länderspezifische Zulassungen beachten): - Brandschutztüren EI60 in Kombination mit Rauchschutzanforderungen - Brandschutzabschlüsse EI60 - Verblechte Rohrrahmentür EI60 Systemmerkmale : - Schmalste Ansichtsbreiten, Blendrahmen-/Flügelmass nur 130 mm - Systemabgestimmte Beschläge und neu verdeckt liegende Bänder - Formschöne Edelstahl Griffgarnituren und ein umfangreiches - Standardsortiment von Anschweiss- und Anschraubrollenbändern - Integrierte, unsichtbare Türschliesssysteme - Vorkonfektionierte Profile für eine rationelle Verarbeitung, so auch für den Einbau des integrierten Türschliessers
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdoor_fuego_light_ei60_2_leaf
    • ProduktfamilieDoor
    • ProduktgruppeForster fuego light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-03
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit