Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Forster fuego light Single leaf - sliding door with escape route function
Forster

Forster fuego light Single leaf - sliding door with escape route function

Google-Übersetzung,

System für verglaste feuerbeständige Türen und Abschirmungen

Sehr schlankes Aussehen

Forster fuego light ist das geprüfte und zugelassene, sehr umfangreiche Komplettprofilsystem mit Beschlägen und Zubehör für flächenbündige ein- und zweiflügelige Feuerschutztüren sowie für feuerbeständige Glaswände. Weitere geprüfte Systemvarianten, wie die feuerbeständige Schiebetür mit oder ohne Fluchtwegfunktion, die Fingerschutztür und die flächenbündige Stahlblechtür eröffnen ein breites Einsatzspektrum und ermöglichen einen großen Einsatzbereich Gestaltungsfreiheit.

Das System besticht durch die äußerst geringen sichtbaren Profilbreiten, die filigrane Gesamtoptik und die hohe Transparenz. Mehr Licht, mehr Klarheit, mehr Sicherheit für moderne Objektivität. Maximale Sicherheit, die unsichtbar bleibt.

Das breite Sortiment an mit dem System geprüften und zugelassenen Beschlägen lässt keine Wünsche offen, egal ob es um automatisierte Türen oder ästhetische Optik mit verdeckt liegenden Bändern und Schließern geht.

Das Design ist identisch mit Forster presto (Feuer- und Rauchschutztüren) und Forster unico (thermisch getrennte Türen). Kombinierbar mit Forster thermfix vario Brandschutzfassaden.

Spezifikation
  • Material options:
    - Steel
    - Stainless steel, grinded, 220-240 grain

    Performance specifications (Refer to country-specific approvals):
    - Fire-resistant door EI30 in combination with smoke-proofing requirements
    - Fire-resistant screens EI30
    - Fire-resistant sliding door EI30 in masonry or in glazings, new with escape route function (swing-out/swing-in)
    - Finger protection door EI30 C5 S200, barrier-free accessibility according to DIN 18040
    - Flush mounted sheet metal door EI30
    - Non rebated and unlatched single acting doors EI30 according to BS EN 1634-1
    - NEW: Fire protection EI30 in combination with burglar resistance RC2 / RC3

    System properties:
    - Extremely slender visible section widths, outer frame/leaf measurement of only 110 mm
    - Fittings to match the system and new concealed hinges
    - Beautifully styled stainless steel handle fittings and a wide range of standard weld-on and screw-mounted rolling hinges
    - Concealed invisible door-closing systems
    - Prefabricated profiles for efficient processing, including assembly of the concealed door-closers

Technische Spezifikation
  • Referenznummersingle-leaf-sliding-door-with-escape-route-function
  • ProduktfamilieDoor
  • ProduktgruppeForster fuego light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSchweiz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
  • OmniClassNummer23-17 11 23
  • OmniClassTitelAll Glass Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit