Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ant™ Chair 3101

Ant™ Chair 3101

Google-Übersetzung,
Designikone von Arne Jacobsen. Der stapelbare Ant™-Stuhl ist mit verchromter oder pulverbeschichteter Basis und mit einer Furniernaht und Farboptionen erhältlich.
Spezifikation
  • Features: 4 legged stacking chair. Stackable up to 12 chairs. Seat height 43 cm or 46 cm (standard). Finish: Natural veneer with lacquer and 16 colours in coloured ash or lacqured finish. Base is available in 6 colours and chrome. Material: Shell: pressure moulded veneer. Base: tubular, powder coated or chromed steel. Meassurements: Height: 77cm/ 30.3" Width: 52cm/ 20.4" Depth: 48cm/ 18.9" Seat height: 44cm/ 17.3" Height: 81cm/ 31.9" Width: 52cm/ 20.4" Depth: 48cm/ 18.9" Seat height: 46cm/ 18.1" Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3101
  • ProduktfamilieChairs
  • ProduktgruppeAnt™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)770
  • Breite (mm)520
  • Tiefe (mm)480
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit