Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3102 Tongue
3102 Tongue
3102 Tongue
3102 Tongue
3102 Tongue
3102 Tongue
3102 Tongue

    3102 Tongue

    Google-Übersetzung,

    Zum Design

    Der Tongue Chair von Arne Jacobsen wurde 1955 als Teil seines Gesamtkonzepts für die Munkegaard-Schule in Dänemark entworfen. Er entstand unmittelbar nach dem Ant™ und spiegelt eine frühe Phase von Jacobsens Arbeit mit Formholz wider, in der Struktur und Form in einer einzigen Geste vereint sind. Ursprünglich später im SAS Royal Hotel als Barhocker verwendet, ist der Entwurf Teil von Jacobsens Schaffen.
    Eine umfassendere Auseinandersetzung mit industriell gefertigten Sitzmöbeln der 1950er Jahre. Diese Neuauflage präsentiert den Stuhl in farbigen Eschenfurnier-Ausführungen – Schwarz, Weiß und Olivgrün – und verleiht einem Archivdesign damit eine präzise Materialaktualisierung.

    Spezifikation
    • About the designer

      The collaboration between Arne Jacobsen and Fritz Hansen dates back to 1934. It was not until 1952 however that the team got its breakthrough with the Ant™. It was succeeded by Series 7™ in 1955, thereby enabling both Jacobsen and Fritz Hansen to write their names into furniture history.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3102-tongue
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeChairs, Stools & Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)2.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke