Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drop™ chair plastic 3110

Drop™ chair plastic 3110

4.6 von 5 Sternen4.6(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Entworfen von Arne Jacobsen, wurde er ursprünglich für das SAS Royal Hotel in Kopenhagen entworfen, bevor er 2014 neu aufgelegt wurde. Es gilt als Jacobsens Lieblingsstuhl unter seinen vielen Entwürfen. Der Drop™-Stuhl ist vom Gefühl einer Umarmung inspiriert, wurde aber auch für Bewegungsfreiheit entworfen; schaffen ein einzigartiges Gefühl von Komfort.
Spezifikation
  • Features: Unique shape. High stability due to angle of legs. Comfortable seating. Finish: Shell available in plastic or fully upholstred version. Chrome or powder coated base. Material: Seat: Leather, textile or plastic. Base: Chrome or powder coated. Meassurements: Height: 88,5cm/ 34.8" Width: 45,5cm/ 17.9" Depth: 54,9cm/ 21.5" Seat height: 46cm/ 18.1" Warranty: standard 5 years
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3110
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeDrop™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)885
  • Breite (mm)455
  • Tiefe (mm)545
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products