Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series 7™ 3177 Children's Chair
Series 7™ 3177 Children's Chair
Series 7™ 3177 Children's Chair
Series 7™ 3177 Children's Chair

    Series 7™ 3177 Children's Chair

    3.6 von 5 Sternen3.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Designikone von Arne Jacobsen. Der Stuhl der Serie 7™ ist bekannt für seine ikonische Furnierschale. Der Stuhl ist in monochromem Schwarz, Rosé und Lavendelblau erhältlich. Designikone von Arne Jacobsen. Der Series™ Junior Chair ist einfarbig in Schwarz, Rosa und Lavendelblau erhältlich.
    Spezifikation
    • • Category: 4 legged children's chair. • Finish: Shell available in monochrome black, rose and lavender blue. • Material: Shell available in monochrome black, rose and lavender blue. • Nominal Height: 60 cm / 23.6 " Seat Height: 34 cm / 13.3 " • Nominal Length: 42 cm / 16.5 " • Nominal Width: 40 cm / 15.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3177-Childrens-chair
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeSeries 7™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products