Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Little Giraffe™ 3201 Chair

Little Giraffe™ 3201 Chair

4.9 von 5 Sternen4.9(23 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Der Konferenzstuhl Little Giraffe™ wurde 1959 von Arne Jacobsen entworfen. Der Stuhl ist vollständig mit Stoff oder Leder bezogen und sowohl mit einem Vierbeingestell als auch als Drehstuhl erhältlich. Alle Sockel können schwarz pulverbeschichtet werden. Der Vierbeiner ist auch in Chrom erhältlich, während der Drehstuhl in satinpoliertem Aluminium erhältlich ist. Beide Stuhlversionen mit abnehmbarem Bezug zu Reinigungszwecken erhältlich.
Spezifikation
  • • Category: Fully upholstered 4 legged conference chair. • Finish: Fully upholstered 4 legged conference chair, available in chrome or powder coated black base as well as a wide range of upholstered options. • Material: Fully upholstered 4 legged conference chair, available in chrome or powder coated black base as well as a wide range of upholstered options. • Nominal Height: 65,5 cm / 25.7 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 61 cm / 24 " • Nominal Width: 64 cm / 25.1 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3201
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeLittle Giraffe™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)655
  • Breite (mm)640
  • Tiefe (mm)610
Verwandt
  • HauptmaterialLeder
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products