Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair

    Little Giraffe™ 3211 Chair

    4.3 von 5 Sternen4.3(27 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der Konferenzstuhl Little Giraffe™ wurde 1959 von Arne Jacobsen entworfen. Der Stuhl ist vollständig mit Stoff oder Leder bezogen und sowohl mit einem Vierbeingestell als auch als Drehstuhl erhältlich. Alle Sockel können schwarz pulverbeschichtet werden. Der Vierbeiner ist auch in Chrom erhältlich, während der Drehstuhl in satinpoliertem Aluminium erhältlich ist. Beide Stuhlversionen mit abnehmbarem Bezug zu Reinigungszwecken erhältlich.
    Spezifikation
    • • Category: Fully upholstered, height-adjustable (optional), swivel conference chair with wheels. • Finish: Fully upholstered swivel conference chair, available in satin polished aluminium or powder coated black base as well as a wide range of upholstered options. Height-adjustable option. • Material: Fully upholstered swivel conference chair, available in satin polished aluminium or powder coated black base as well as a wide range of upholstered options. Height-adjustable option. • Nominal Height: 85 - 96 cm / 33.4 - 43.7 " Seat Height: 43 - 54 cm / 16.9 - 21.2 " • Nominal Length: 61 cm / 24 " • Nominal Width: 64 cm / 25.1 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3211
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeLittle Giraffe™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)960
    • Breite (mm)640
    • Tiefe (mm)610
    Verwandt
    • HauptmaterialLeder
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit