Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Swan™ Lounge chair 3320

Swan™ Lounge chair 3320

4.6 von 5 Sternen4.6(17 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
-Der Swan™ Loungesessel ist vollständig gepolstert in einer großen Auswahl an Stoff- und Lederarten erhältlich. Der Sternfuß besteht aus Aluminium und ist auf einem satinpolierten Stahlsockel montiert. Die Schale besteht aus einem synthetischen Material, das mit Kaltschaum gepolstert ist. -Designikone von Arne Jacobsen aus dem Jahr 1958. Der Swan™ Loungesessel ist vollständig gepolstert in einer großen Auswahl an Stoff- und Lederarten erhältlich. Der Sternfuß besteht aus Aluminium und ist auf einem satinpolierten Stahlsockel montiert. Die Schale besteht aus einem synthetischen Material, das mit Kaltschaum gepolstert ist.
Spezifikation
  • •Category : Fully upholstered lounge chair with 4-star base. •Finish : Fully upholstered lounge chair with a satin polished steel pedestal and an aluminium 4-star base. •Material :Fully upholstered lounge chair with a satin polished steel pedestal and an aluminium 4-star base. •Nominal Height : 77 cm / 30.3 " •Seat Height: 40 cm / 15.8 " •Nominal Length : 68 cm / 26.8 " •Nominal Width :74 cm / 29.1 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3320
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeSwan™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)770
  • Breite (mm)740
  • Tiefe (mm)680
Verwandt
  • HauptmaterialPolstermaterial
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit