Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Grand Prix™ Chair 4130-NotUph

Grand Prix™ Chair 4130-NotUph

5.0 von 5 Sternen5.0(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Designikone von Arne Jacobsen. Der Grand Prix™ Stuhl ist bekannt für seine ikonische Furnierschale. Der Stuhl ist in einer großen Auswahl an Schalenfarben und -oberflächen erhältlich, mit verchromten, pulverbeschichteten Metallfüßen oder mit Holzbeinen. Designikone von Arne Jacobsen. Der stapelbare Grand Prix™-Stuhl ist mit verchromtem oder pulverbeschichtetem Metallgestell oder Holzbeinen erhältlich, mit einer Schweißnaht aus natürlichem Furnier, farbiger Esche, lackiert, vorne gepolstert und gepolsterten Optionen.
Spezifikation
  • • Category: 4 legged wooden chair. • Finish: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered with wooden legs. • Material: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered with wooden legs. • Nominal Height: 83 cm / 32.7 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 51 cm / 20.1 " • Nominal Width: 50 cm / 19.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • Referenznummer4130-NotUph
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeGrand Prix™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)830
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)510
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit