Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Candleholder single#2

Candleholder single#2

Google-Übersetzung,
Als Neuinterpretation des klassischen Kammerkerzenhalters bildet dieses Design mit goldenem Messing und skulpturaler Qualität eine Darstellung von Licht und Wärme. Einfach elegant und schön alleine oder in der Gruppe arrangiert.
Spezifikation
  • Finish: solid brass, clear lacquer Material: Solid brass Meassurments: Height: 13 cm/ 5.1" Width: 4 cm/ 1.57" Warranty: Standard: 2 years
Technische Spezifikation
  • Referenznummer840091
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeInterior Decoration
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)130
  • Breite (mm)40
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Kunst und Innendekoration
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit