Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High Dot™ Stool

High Dot™ Stool

Google-Übersetzung,
Schöne, einfache, hohe Sitzgelegenheiten für Theken, Bars oder hohe Bürotische. Modern und minimalistisch, aber letztendlich raffiniert. Dieses Design von Arne Jacobsen ist zeitlos und praktisch.
Spezifikation
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: leather, powder coated base or chrome base • Material: leather, powder coated base or chrome base • Name: Dot™ • Nominal Height: 65 cm/ 25.6" • Nominal Width: Diameter: 44 cm/ 17.3" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Technische Spezifikation
  • Referenznummer840106
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeDot™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)650
  • Breite (mm)440
Verwandt
  • HauptmaterialLeder
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit