Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tray table

Tray table

4.4 von 5 Sternen4.4(23 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Ursprünglich 1958 für die Mitarbeiter von Fritz Hansen entworfen, erhielt dieser doppelte Beistelltisch und klappbare Tabletttisch schnell Komplimente für seine organische Form und die leichten, sich verjüngenden Beine. Der Tisch wurde auf vielfachen Wunsch von Freunden und Familie des Hauses in Produktion genommen.
Spezifikation
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Oiled oak or black lacquered oak • Name: Tray table • Nominal Height: 42 cm/ 16.5" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: Diameter 45 cm/ 17.7" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Technische Spezifikation
  • Referenznummer840121
  • ProduktfamilieTables
  • ProduktgruppeTray Table
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)420
  • Breite (mm)450
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inLettland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit