Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ikebana vase small

Ikebana vase small

3.5 von 5 Sternen3.5(69 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Ikebana-Vasen sind im Geiste der japanischen Ikebana-Tradition und der Sehnsucht nach Schönheit gestaltet. Die Vase ist so konzipiert, dass sie jede darin platzierte Blume ehrt, vom Stiel bis zur Krone.
Spezifikation
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Handmade glass, brass plated stainless steel, lacquered • Material: Handmade glass, brass plated stainless steel, lacquered • Name: Ikebana vase small • Nominal Height: 13 cm/ 5.1" • Nominal Width: Diameter 12 cm/ 4.7" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Technische Spezifikation
  • Referenznummer840141
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeInterior Decoration
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)130
  • Breite (mm)120
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Kunst und Innendekoration
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products