Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ikebana vase long

Ikebana vase long

2.8 von 5 Sternen2.8(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Ikebana-Vasen sind im Geiste der japanischen Ikebana-Tradition und der Sehnsucht nach Schönheit gestaltet. Die Vase ist so konzipiert, dass sie jede darin platzierte Blume ehrt, vom Stiel bis zur Krone.
Spezifikation
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Handmade glass, brass plated stainless steel, lacquered • Material: Handmade glass, brass plated stainless steel, lacquered • Name: Ikebana vase long • Nominal Height: 13 cm/ 5.1" • Nominal Length: 33.5 cm/ 3.7" • Nominal Width: 9.5 cm/ 13.2" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Technische Spezifikation
  • Referenznummer840142
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeInterior Decoration
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)130
  • Breite (mm)95
  • Tiefe (mm)335
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Kunst und Innendekoration
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit