Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ikeru low vase

Ikeru low vase

3.4 von 5 Sternen3.4(14 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die Designs sind transparent und direkt in ihrer Absicht, jede darin platzierte Blume zu ehren. Die Aufgabe des Blumenarrangements wird verlangsamt und vereinfacht, für tiefe Wertschätzung und Geistesgegenwart. Die Natur steht im Mittelpunkt dieses Designs.
Spezifikation
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Aluminum base, forest green glass • Material: Aluminum base, forest green glass • Name: Ikeru high vase • Nominal Height: 13.1 cm/ 5.1" • Nominal Width: Diameter 19 cm/ 7.5" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Technische Spezifikation
  • Referenznummer840144
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeInterior Decoration
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)131
  • Breite (mm)190
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Kunst und Innendekoration
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit