Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pouf small

Pouf small

Google-Übersetzung,
Der Hocker lädt die Natur mit einem Design ein, das an natürlich gerundete Trittsteine und sanftes Bächlein-Gemurmel erinnert. Funktional und dekorativ zugleich, bereichern sie den Alltag um ein skulpturales Element und verwandeln sich bei festlichen Anlässen ganz einfach in zusätzliche Sitzgelegenheiten.
Spezifikation
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Wool, linen, leather piping • Name: Pouf small • Nominal Height: 24 cm/ 9.4" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: Diameter 50 cm/ 19.7" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Technische Spezifikation
  • Referenznummer840178
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeInterior Decoration
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)240
  • Breite (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialWolle
  • Sekundär MaterialLeder
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Kunst und Innendekoration
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit