Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mirror Oval

Mirror Oval

4.3 von 5 Sternen4.3(34 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Handgefertigt aus gemalten Aquarellgrafiken, sticht ein bedruckter Spiegel von Studio Roso als eigenständiges Kunstwerk hervor. Der Designprozess stellt sicher, dass kein Spiegel dem anderen gleicht. Jede runde Stahlplatte ist atemberaubend und erzeugt eine schöne, einzigartige Lichtreflexion. Der Spiegel besteht aus reflektierendem Glas, mit ECO-Farben bedruckten Farben und einem Rahmen aus lackiertem MDF.
Spezifikation
  • • Asset Type: fixed • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Printed reflecting glass • Name: Mirror oval • Nominal Height: 84 cm/ 33.1" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: 56 cm/ 22" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Technische Spezifikation
  • Referenznummer840310
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeInterior Decoration
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)840
  • Breite (mm)560
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Kunst und Innendekoration
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit