Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coat Tree™ Wall mounted

Coat Tree™ Wall mounted

3.4 von 5 Sternen3.4(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Coat Tree™ Wall Edition ist in pulverbeschichteten Versionen in Hellgrau mit grauen Knöpfen und Dunkelblau mit schwarzen Knöpfen erhältlich.
Spezifikation
  • Features: Wall-mounted coat tree. Room for both coats and bags. Finish: Light grey, dark blue. Material: powder coated steel, black plastic knobs. Meassurements: Height: 104cm/ 40.2" Width; 46cm/ 18.1" Warranty: Standard: 2 years
Technische Spezifikation
  • Referenznummer840330-840331
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeInterior Decoration
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1040
  • Breite (mm)460
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Kleiderhaken
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products