Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Buckets

Buckets

4.6 von 5 Sternen4.6(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Inspiriert von Designs für große Outdoor-Objekte aus Stahl, wurde diese Serie verkleinerter Gefäße entwickelt, um Schreibgeräte ordentlich zu halten. Das Tablett kann alleine verwendet werden, um Schlüssel, Büroklammern oder andere kleine Schreibtischutensilien griffbereit und immer am selben Ort aufzubewahren.
Spezifikation
  • Features: 3 bucket-shaped containers for storage. The tray can be used as base for the buckets or stand-alone for e.g. keys. Finish: Solid steambent wood and preassure molded veneer, clear lacquered. Material: Harness leather Meassurements: Height: 12 cm/ 4.7" Length; 32 cm/ 12.6" Warranty: Standard: 2 years
Technische Spezifikation
  • Referenznummer840340
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeInterior Decoration
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)120
  • Breite (mm)105
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • HauptmaterialLeder
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Kunst und Innendekoration
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products