Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JH Tray
JH Tray
JH Tray
JH Tray

    JH Tray

    Google-Übersetzung,
    Das bescheidene Tablett ist ein Grundnahrungsmittel jedes modernen Zuhauses und wird mit der Einführung des JH-Tabletts in Oregon-Kiefer und Messing zu neuen Höhen erhoben. Mit einem hohen Tragegriff, der das Bewegen erleichtert, verleiht das schöne Design täglichen Ritualen ein Gefühl von Anlass. Verwenden Sie es, um Gegenstände zwischen Räumen zu transportieren, als ordentlichen und aufgeräumten Platz für ein aufgeräumtes Wohnen oder als Ausstellungsfläche auf einer Oberfläche.
    Spezifikation
    • Features: Allows to carry tray in one hand.

      Finish: Clear lacquered Oregon pine and untreated brass.

      Material: Oregon pine, brass

      Height: 26,5cm/ 10.4"

      Width. 38cm/ 14.9"

      Warranty: Standard 2 years.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer840431
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeInterior Decoration
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)265
    • Breite (mm)380
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Kunst und Innendekoration
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit