Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coat Tree™

Coat Tree™

4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Der Coat Tree™ ist sowohl als freistehende als auch als wandmontierte Variante erhältlich. Der Coat Tree™, die Bodenvariante, ist in Chrom mit schwarzen Knöpfen erhältlich.
Spezifikation
  • Features: Stand-alone coat tree. Room for both coats and bags. Finish: chrome, black plastic knobs. Material: steel tubes, chromed. Meassurements: Height: 193cm/ 76" Width; 65cm/ 25.6" Warranty: Standard: 2 years
Technische Spezifikation
  • Referenznummer9999
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeInterior Decoration
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1930
  • Breite (mm)650
  • Tiefe (mm)650
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Kleiderhaken
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit