Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Table Series™ A223

Table Series™ A223

Google-Übersetzung,
-Couchtisch, mit Sockel 4-Stern-Basis. Tischplatten in mehreren Laminat- und Nussbaumoptionen erhältlich. Tischdesign von Piet Hein und Arne Jacobsen. -Die gesamte Tischserie wurde von der Lösung des Designers Piet Hein für ein Verkehrsproblem am Sergels Torg in Stockholm inspiriert: Ein superelliptischer Kreisverkehr. Die Tisch-Serie ist nichts als die beste Qualität, weshalb wir auch bei Laminat die beste Qualität gefunden haben. Laminat ist außerordentlich kratzfest und seine matte Oberfläche nimmt das Licht auf, anstatt es zu reflektieren. Es lässt sich sehr leicht reinigen und hinterlässt keine Fingerabdrücke.
Spezifikation
  • •Category :Circular coffee table with pedestal, 4-star base. •Features : Coffee table, with pedestal, 4-star base. Table tops available in walnut and laminate, steel table top edge. Available in several different shapes and sizes. •Material :Metal pedestal 4-star base with laminate and walnut table top. •Nominal Height : 47 cm / 18.5 " •Nominal Length : Ø 90 cm / 35.4 " •Nominal Width : Ø 90 cm / 35.4 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA223
  • ProduktfamilieTables
  • ProduktgruppeTable Series™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)470
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)900
Verwandt
  • HauptmaterialNussbaum
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products