Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Avion™ Floor
Avion™ Floor

    Avion™ Floor

    Google-Übersetzung,
    Der Avion™ ist von der Faszination seiner Kindheit für Flugzeuge inspiriert – insbesondere für Zeppelin-Luftschiffe, die über den Himmel gleiten. Die große, ovale Form der Lampe hat einen verspielten Ausdruck und strahlt ein weiches und diffuses Licht aus, das zur natürlichen Atmosphäre jedes Raums beiträgt.
    Spezifikation
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Iskos-Berlin, 2012/2023 ABOUT THE DESIGNER Iskos-Berlin Design is a partnership of Aleksej Iskos and Boris Berlin. The company was established in late 2010, but Aleksej and Boris have been working together for a number of years. In 1987, Boris co-founded Komplot Design, where Aleksej was employed for more than 11 years. This long and fruitful cooperation has allowed them to develop a shared philosophy of design. LAMP RATING AND SPECIFICATIONS Voltage: 230V Frequency: 50-60 Hz IP Rating: • Table/Floor: IP20 • Table/Floor Terrace: IP44 LOR: 70% Isolation class: Class II Light source included: No Number of light sources: 2
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAvion-Floor
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeAvion™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)35.7
    • Breite (mm)85
    • Tiefe (mm)35.1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inFinnland
    • Nettogewicht (kg)4.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit