Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cutter Mirror

Cutter Mirror

Google-Übersetzung,
Die Cutter-Serie des zeitgenössischen dänischen Designers Niels Hvass ist minimalistisch, funktional und ideal für Flure. Die Kollektion enthält eine Reihe unverwechselbarer Stücke, die Schönheit und praktische Lösungen für den täglichen Bedarf vereinen. Ein einfacher und zeitgenössischer Spiegel für den Flur oder das Schlafzimmer. Ein minimalistischer Rahmen mit vier Holzhalterungen drückt die unverwechselbaren Designmerkmale der Cutter-Serie aus.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCutter-Mirror
  • ProduktfamilieIndoor Storage & Shelving
  • ProduktgruppeCutter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)110
  • Breite (mm)6
  • Tiefe (mm)50
Verwandt
  • HauptmaterialTeakholz
  • Sekundär MaterialEiche
  • Entwickelt inDänemark
  • Nettogewicht (kg)6.65
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Spiegel
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit