Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Essay™ Table CM21
Essay™ Table CM21
Essay™ Table CM21
Essay™ Table CM21

    Essay™ Table CM21

    4.7 von 5 Sternen4.7(28 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Essay™ ist eine exklusive Tischserie aus Massivholz, entworfen von der dänischen Designerin Cecilie Manz. Der Tisch besteht aus drei Elementen – einer Tischplatte und zwei Untergestellen – die in einer einfachen, natürlichen Form gearbeitet sind. Mit seiner eleganten Optik und flexiblen Funktionalität dient der Tisch als idealer Treffpunkt in modernen Räumen.
    Spezifikation
    • Features: Beautifully shaped base with "floating" solid oak table top. Table can extended by adding the laminate extension leaf in one or both ends. Finish: Solid, white pigmented or natural oak, laminate (extension leaf) Material: Solid oak with recessed black powder coated steel profile for strengthening. Base: Solid oak with protective glides in black PA and distance piece in black lacquered MDF Warranty, Table top + base: Standard 5 years. Warranty, extension leaf: Standard 2 years.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEssay-CM21
    • ProduktfamilieTables
    • ProduktgruppeEssay™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)72
    • Breite (mm)218
    • Tiefe (mm)950
    Verwandt
    • HauptmaterialEiche
    • Sekundär MaterialEiche
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)64.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische