Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Essay™ Table CM31
Essay™ Table CM31
Essay™ Table CM31
Essay™ Table CM31

    Essay™ Table CM31

    4.4 von 5 Sternen4.4(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Essay™ ist eine exklusive Tischserie aus Massivholz, entworfen von der dänischen Designerin Cecilie Manz. Der Tisch besteht aus drei Elementen – einer Tischplatte und zwei Untergestellen – die in einer einfachen, natürlichen Form gearbeitet sind. Mit seiner eleganten Optik und flexiblen Funktionalität dient der Tisch als idealer Treffpunkt in modernen Räumen.
    Spezifikation
    • Features: Beautifully shaped base with "floating" solid oak table top. Table can extended by adding the laminate extension leaf in one or both ends. Finish: Solid, white pigmented or natural oak, laminate (extension leaf) Material: Solid oak with recessed black powder coated steel profile for strengthning. Base: Solid oak with protective glides in black PA and distance piece in black lacquered MDF Warranty, Table top + base:Standard 5 years. Warranty, extension leaf: Standard 2 years.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEssay-CM31
    • ProduktfamilieTables
    • ProduktgruppeEssay™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEiche
    • Sekundär MaterialEiche
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit