Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp

    Night Owl™ Table lamp

    4.3 von 5 Sternen4.3(20 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die Tischlampe Night Owl™ entstand aus dem Wunsch heraus, eine einzigartige nordische Lichtflut zu schaffen; warm, gemütlich und ungezwungen. Unverwechselbar in Form und Aussehen, verschmelzen Fuß und ovaler Schirm nahtlos zu einer Einheit. Seine Persönlichkeit ist eine einzigartige Ergänzung für jeden Raum.
    Spezifikation
    • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: smokey white, smokey white/ash, midnight blue/ash, midnight blue • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2 m • Finish: Shade: Aluminium / Base: Ash / Diffuser: Polycarbonate • Material: aluminum, ash, polycarbonate • Name: Night Owl™ • Nominal Height: 29.3 cm • Nominal Length: 23.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNight-Owl
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeNight Owl™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)293
    • Tiefe (mm)235
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEsche
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit