Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PK22™ PK22 Lounge chair

PK22™ PK22 Lounge chair

4.8 von 5 Sternen4.8(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Der diskrete und elegante Loungesessel PK22™ verkörpert die Arbeit von Poul Kjærholm und seine Suche nach der idealen Schriftform und industriellen Dimension, die in seiner Arbeit immer präsent war. Das Profil der Stahlrahmenkonstruktion stammt von seinem Abschlussprojekt, dem „Element“-Stuhl (PK25™), von der School of Applied Arts in Kopenhagen. Der Loungesessel PK22™ besteht aus Federstahl und ist mit drei Sitzoptionen erhältlich; Leder, Weide und Canvas-Textilien.
Spezifikation
  • • Category: Lounge chair • Features: The PK22™ lounge chair is available in wicker, canvas, suede leather as well as in a limited range of standard leather types. The base is made of satin brushed stainless spring steel. • Finish: The PK22™ lounge chair is available in wicker, canvas, suede leather as well as in a limited range of standard leather types. The base is made of satin brushed stainless spring steel. • Material: The PK22™ lounge chair is available in wicker, canvas, suede leather as well as in a limited range of standard leather types. The base is made of satin brushed stainless spring steel. • Nominal Height: 71 cm / 28 " Seat Height: 35 cm / 13.8 " • Nominal Length: 63 cm / 24.8" • Nominal Width: 63 cm / 24.8" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPK22
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppePK22™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)710
  • Breite (mm)630
  • Tiefe (mm)630
Verwandt
  • HauptmaterialLeder
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit