Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1

    Ro™ Lounge Chair JH1

    4.3 von 5 Sternen4.3(25 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der Ro™ Lounge Chair wurde 2017 von Jaime Hayon entworfen. Ro™ ist komplett gepolstert in einer großen Auswahl an Stoffen erhältlich. Einzelstoff oder Mix aus 2 Stoffen; ein Stoff für die Schale und einer für die Kissen. Das Untergestell besteht aus 4 Beinen aus gebürstetem Aluminium und ist auch mit einem Holzuntergestell aus massiver Eiche mit klarer Lackierung erhältlich.
    Spezifikation
    • •Category : Fully upholstered lounge chair with 4 brushed aluminium legs. •Material :Fully upholstered high-back lounge chair with 4 brushed aluminium legs, a wide range of upholstery options available. •Nominal Height : 113 cm / 44.5 " •Seat height: 43 cm / 17 " •Nominal Length : 97 cm / 38.2 " •Nominal Width : 80 cm / 31.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRo-JH1
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeRo™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1130
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)970
    Verwandt
    • HauptmaterialPolstermaterial
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit