Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ro™ Lounge Chair JH2

Ro™ Lounge Chair JH2

4.6 von 5 Sternen4.6(17 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Der Ro™ Lounge Chair wurde 2017 von Jaime Hayon entworfen. Ro™ ist komplett gepolstert in einer großen Auswahl an Stoffen erhältlich. Einzelstoff oder Mix aus 2 Stoffen; ein Stoff für die Schale und einer für die Kissen. Das Untergestell besteht aus 4 Beinen aus gebürstetem Aluminium und ist auch mit einem Holzuntergestell aus massiver Eiche mit klarer Lackierung erhältlich.
Spezifikation
  • •Category : Fully upholstered lounge chair with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. •Material :Fully upholstered high-back lounge chair with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish.s, a wide range of upholstery options available. •Nominal Height : 113 cm / 44.5 " •Seat height: 43 cm / 17 " •Nominal Length : 97 cm / 38.2 " •Nominal Width : 80 cm / 31.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRo-JH2
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeRo™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1130
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)970
Verwandt
  • HauptmaterialPolstermaterial
  • Sekundär MaterialStoff
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit