Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Georg Desk
Georg Desk
Georg Desk
Georg Desk
Georg Desk

    Georg Desk

    Google-Übersetzung,
    Entworfen von Chris Liljenberg Halstrøm. Georg ist ein Schreibtisch, der nicht mit seiner Größe prahlt. Georg ist groß genug, ohne mehr Platz einzunehmen als nötig. Der Schreibtisch verfügt über die Möglichkeit, links oder rechts unter der Tischplatte ein Schubladenmodul anzubringen. Georgs DNA zeichnet sich durch seine schlanken Holzstangen und abgerundeten Kanten aus – gefertigt aus heller Eiche.
    Spezifikation
    • Oak FSC 100% LxWxH: 120x65x73 cm No treatment Item no. 1930349 PACKAGING WxDxH: 69x122x9 cm Weight: 30,46 kg PROPER USAGE AND MAINTENANCE Proper usage and maintenance is vital for getting the most out of the valuable resources we have. Our designs are made to last for generations, but just like everything else, they need a little care to get there. OAK Origin Oak grows in most temperate zones. The Skagerak oak comes from European forests and is either 100% FSC certified or FSC mix certified, supporting sustainable forest management. The selection of the wood is extremely careful and all processing is by hand, so that only the best and most durable pieces of wood are used in production. Why Oak is a sturdy and hardwearing type of wood containing natural tannins that will protect against bacterial growth. Combined with its light, elegant colour and well-defined grains, this makes oak wood safe choice for high-quality interior. Cleaning The wood comes with no finish. If you choose not to treat it with soap or oil, use a suitable cleaning agent for wood. Maintenance As the wood is untreated it may be affected by grease and colorants. For this reason, we recommend saturating the wood with soap or a suitable furniture oil to make it more resistant. If you wish to use soap or oil, use a suitable product. Be aware that the wood will change colour when applying soap or oil. Note: When using Skagerak's drying racks, do not dry wet laundry directly on the wood as this might discolor the fabric.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSkagerak-Georg-Desk
    • ProduktfamilieIndoor Tables
    • ProduktgruppeGeorg
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)73
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)65
    Verwandt
    • HauptmaterialEiche
    • Entwickelt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)30.46
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit