Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Atlantis 330 Square
Atlantis 330 Square

    Atlantis 330 Square

    Google-Übersetzung,

    Der Atlantis-Sonnenschirm spendet kühlen Schatten und entspannt bei einem Essen im Freien unter der Sommersonne. Während der Stoff für mehr Stabilität mit Leder verstärkt ist, ist der Fuß des Holzmasts metallverstärkt, um ihn vor Abnutzung und Kratzern zu schützen. Die oberen Metallbefestigungen und Schutzteile des Fußes bestehen aus Aluminium für ein exklusiveres Finish. Das Holz ist lackiert und besteht zu 100 % aus FSC-zertifiziertem Kapurholz aus Indonesien. Ein Doppel-Flaschenzugsystem erleichtert das Zusammenklappen des Schirms. UV-Schutz: UPF50+, der maximal erreichbare Sonnenschutzwert für Textilien.


    Spezifikation
    • Find the Atlantis Umbrella 330 in white, dark blue stripes or golden yellow stripes.

      Fits Capri Umbrella Foot 50kg.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeratlantis-330-square
    • ProduktfamilieOutdoor Umbrellas
    • ProduktgruppeAtlantis
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3300
    • Breite (mm)3300
    • Tiefe (mm)48
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialSonstige
    • Entwickelt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)17.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit