Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FH3605 with drawer
FH3605 with drawer
FH3605 with drawer
FH3605 with drawer

    FH3605 with drawer

    Google-Übersetzung,

    Der 1955 von Arne Jacobsen entworfene und von Fritz Hansen hergestellte Schreibtisch FH3605™ schafft dank seiner durchdachten Form und praktischen Details einen informellen und dennoch exklusiven Arbeitsplatz. Das neu aufgelegte Design ist in zwei Tischplatten- und Basisoptionen erhältlich: Walnussfurnier oder schwarze Esche, mit Beinen aus verchromtem Stahl oder schwarz pulverbeschichtetem Stahl. Eine optionale Dokumentenschublade aus Massivholz passt sich den Materialien der Tischplatte an, sodass Sie das Design entsprechend anpassen können.

    Spezifikation
    • Features: Mix and match (tabletop and base). With or without drawer. Drawer can be placed in both sides. Particularly designed for the Arne Jacobsen stacking chairs. Standard heights: 72cm and 74 cm.

      Finish: Clear lacquered walnut or black coloured ash. Base: Chromed stelel or black powder coated steel.

      Material: Veneered MDF. Solid ash or walnut edgeband. Steel.

      Warranty: Standard 5 years.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfh3605-with-drawer
    • ProduktfamilieTables
    • ProduktgruppeFH3605™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)72
    • Breite (mm)152
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inLettland
    • Nettogewicht (kg)29
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische