Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Messina 270 Square
Messina 270 Square
Messina 270 Square

    Messina 270 Square

    Google-Übersetzung,

    Bleiben Sie im Schatten des Messina-Sonnenschirms kühl und genießen Sie Ihren Außenbereich in vollen Zügen. Hergestellt aus langlebigem, lackiertem, 100 % FSC-zertifiziertem Kapurholz aus Indonesien und mit klarem Design, schützt Messina Sie vor der Sonne und spendet Ihnen an heißen Sommertagen jahrelang Schatten. Das Textil ist äußerst strapazierfähig und wasser- und schmutzabweisend behandelt. UV-Schutz: UPF50+, der maximal erreichbare Sonnenschutzwert für Textilien.


    Spezifikation
    • The Messina Umbrella 270 comes in white, dark blue stripes and golden yellow stripes. A double pulley system makes it easy to open the umbrella.

      Fits Capri Umbrella Foot 50kg.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummermessina-270-square
    • ProduktfamilieOutdoor Umbrellas
    • ProduktgruppeMessina
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2500
    • Breite (mm)2700
    • Tiefe (mm)48
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialSonstige
    • Entwickelt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)16
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products