Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
N02™ Recycle N02-20 Chair

N02™ Recycle N02-20 Chair

Google-Übersetzung,
Die Kunststoffschale des N02™ Recycle-Stuhls besteht zu 100 % aus recyceltem Hausmüll, und sowohl die Kunststoffschale als auch die Aluminiumbasis sind recycelbar. Der N02™ Recycle Stuhl wurde von nendo entworfen und wird aus recycelbarem Hausmüll hergestellt. Der Stuhl ist in sieben Schalenfarben mit vier Beinen, Kufengestell und Drehoptionen erhältlich. Armlehnen- und Sitzkissenoptionen verfügbar.
Spezifikation
  • • Category: Stackable chair with sledge base • Features: The N02™ Recycle is a strong, stackable chair. The plastic for N02™ Recycle comes from household, plastic waste collected, processed and upcycled in central Europe. • Finish: Choose from 7 standard colours from the Fritz Hansen collection, or customize your own. Hig quality polished aluminium base or equal high quality powder coated base options. • Material: Shell: recycled household plastic waste. Base: Polished aluminium or powder coated metal base. • Nominal Height: 81cm / 31.9" Seat Height: 46cm / 18.1" • Nominal Length: 53cm / 20.9" • Nominal Width: 54cm / 21.3" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Parts: Extended: Extended: 10 years (Base, Shell) Standard: 5 years (Height-adjustable, Swivel, Castors, Laquer on base) • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerN02-20
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeN02™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)810
  • Breite (mm)540
  • Tiefe (mm)530
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit