Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PK3 Front-upholstered
PK3 Front-upholstered
PK3 Front-upholstered
PK3 Front-upholstered
PK3 Front-upholstered
PK3 Front-upholstered

    PK3 Front-upholstered

    Google-Übersetzung,

    Zum Design

    Der Stuhl PK3™ ist ein wiederentdeckter Entwurf von Poul Kjærholm, der in die Fritz Hansen Kollektion aufgenommen wurde.
    Mehr als siebzig Jahre nach seiner ursprünglichen Konzeption. Der PK3™ wird aus zwei spiegellaminierten Schichten gefertigt.
    Furnierte Schalen mit optionaler Frontpolsterung, die durch ein markantes Aluminium-Verbindungselement verbunden sind, und
    Ein Gestell aus Stahlrohr. Das Ergebnis ist ein Stuhl von ausgewogener Geometrie und raffinierten Proportionen – bestens geeignet für
    Sowohl Wohngebiete als auch öffentliche Räume.

    Spezifikation
    • About the designer

      Poul Kjærholm was a trained cabinet maker and continued his studies at the Danish School of Arts and
      Crafts in Copenhagen. He had a particular interest in different construction materials, especially steel, which
      he considered a natural material with the same artistic fineness as other natural materials.

      Poul Kjærholm was first employed at Fritz Hansen for about a year, where he designed a number of noteworthy
      chair prototypes. In 1955, Poul Kjærholm initiated his collaboration with manufacturer Ejvind Kold Christensen,
      which lasted until Kjærholm’s death in 1980. In 1982, Fritz Hansen took over the manufacture and sales of
      “The Kjærholm Collection”, which was developed over the period 1951 to 1967.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpk3-fru
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeChairs, Stools & Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)590
    • Tiefe (mm)490
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)3.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke